Branson-P-OMNI 1012

Sistema di pulizia OMNI 1012 Branson

Descrizione del prodotto

ll sistema di pulizia OMNI di Branson è un sistema di pulizia e risciacquo a ultrasuoni completamente configurato con un essiccatore incorporato. 

Dimensioni del serbatoio in funzione
10” Lu x 12” La x 10” P
Dimensioni dello scarico
1/2” NPT
Temperatura del serbatoio di pulizia
Ambiente fino a 160 °F
Portata del ricircolo
1-3 GPM
Ritenzione del filtro
10 micron
Uscita a ultrasuoni
500 watt/serbatoi
Calore dell'essiccatore
3.000 watt
Flusso d'aria dell'essiccatore
50 cfm
Temperatura dell'essiccatore
230 °F massimo
Tensione in ingresso:
208/230 Volt, 60 Hz monofase

Funzionalità

  • Pratica interfaccia intuitiva con controllo PLC per funzionalità, affidabilità e sicurezza aggiuntive, incluso un touch screen per la massima praticità.
  • Generatori serie S8000 di Branson: entrambi i serbatoi a ultrasuoni (lavaggio e primo risciacquo) sono alimentati da due generatori a ultrasuoni S8340 integrati di serie.
  • Progettazione con ingombro ridotto e altezza lavorativa comoda: gli alimentatori sono integrati per risparmiare spazio sul pavimento.
  • Protezione bloccabile per impostazione dei parametri di processo: consente di proteggere con password tutte le impostazioni di temperatura e i tempi di sosta.
  • Controlli di bassa tensione per sicurezza: controlli di 24 V CC e interruttore bloccabile di scollegamento alimentazione principale sono inclusi
  • Serbatoi in acciaio inossidabile 316L: per massima durata e resistenza
  • Pompa e filtro standard: estendono la durata del bagno di pulizia
  • Ease of maintenance through simplified access to routine maintenance components

Documenti e schemi