Branson-P-OMNI 1620P

Branson OMNI 1620P

Descrizione del prodotto

Il sistema di pulizia acquoso OMNI 1620P Branson di Emerson è un sistema di pulizia e risciacquo a ultrasuoni completamente configurato con un essiccatore incorporato.

Dimensioni del serbatoio in funzione
40,6 cm x 50,8 cm x 40,6 cm P
Materiale del serbatoio di processo
316L ricotto in bianco
Dimensioni dello scarico
3/4" NPT
Temperatura del serbatoio di pulizia
Ambiente fino a 160 °F
Portata del ricircolo:
1-3 GPM
Ritenzione del filtro
10 micron
Uscita a ultrasuoni
1.000 Watt/serbatoi
Calore dell'essiccatore
6.000 Watt
Flusso d'aria dell'essiccatore
15,6 l/min
Temperatura dell'essiccatore
250 °F massimo
Tensione in ingresso
208-230 V CA, 47 amp, trifase

Funzionalità

  • Interfaccia touchscreen e controllo PLC offrono maggiori funzionalità, incluso il controllo indipendente dei punti di regolazione principali per ciascuna camera
  • Design ergonomico e ingombro di spazio efficiente
  • Maggiore protezione delle impostazioni dei parametri di processo attraverso funzionalità di protezione con password
  • L’interfaccia di controllo sicura e conveniente include interruttore bloccabile di scollegamento alimentazione principale
  • Maggiore durata e resistenza con serbatoi in acciaio inossidabile 316L
  • Durata estesa del bagno di pulizia con pompa e filtro standard
  • Facilità di manutenzione mediante accesso semplificato ai componenti della manutenzione di routine
  • Contenimento della fuoriuscita di fluidi mediante superficie di lavoro ad incasso
  • Porta di interfaccia di automazione per sistemi di trasporto (TDR Branson)
  • Copertura alimentazione con cerniera per essiccatore