Branson-P-S8500 HF

Generatori di ultrasuoni ad alta frequenza Branson serie 8500HF

Descrizione del prodotto

I generatori di ultrasuoni Branson serie 8500HF offrono una vasta gamma di funzionalità per soddisfare ogni esigenza di pulizia di precisione. Utilizzati su un semplice serbatoio di pulizia o in un sistema di pulizia integrato completo, i generatori della serie 8500HF garantiscono una pulizia precisa in modo rapido, costante e conveniente. Tutti i generatori funzionano con i medesimi trasduttori progettati.

Frequenza di uscita
80, 120 o 170 kHz
Configurazioni degli elementi
6, 12, 18, 24, 36, 47
Tensione in ingresso
110 V, 220 V
Potenza media in uscita
39 Watt per elemento
Certificazioni
FCC e CSA
Dimensioni
17,5” L x 16,8” P x 5,5” A
Peso
13,6 kg
Potenza in uscita
17,5” L x 16,8” P x 5,5” A

Funzionalità

  • La regolazione di linea/carico compensa le variazioni di livello del liquido e di temperatura, oltre alle variazioni di tensione e carico della linea
  • Il controllo dell'alimentazione rende l'intensità cavitazionale (non il ciclo produttivo) infinitamente e linearmente variabile dallo 0% al 101%; il display a LED indica il livello selezionato
  • La frequenza di scansione selezionabile consente all'utente di scegliere larghezza di banda e tasso di scansione per l'eliminazione delle onde e il miglioramento della distribuzione delle attività
  • La regolazione automatica consente di mantenere la frequenza operativa ottimale per l'applicazione
  • La modalità di modulazione dell'alimentazione produce quattro volte la potenza di picco nel bagno per migliorare la cavitazione.
  • Doppia interfaccia di I/O che consente solo l'accensione/spegnimento o il controllo remoto completo del generatore
  • Le funzionalità di sicurezza proteggono il generatore da surriscaldamento, sovraccarico, circuito aperto e corto circuito