Branson-P-S8500

Generatore di ultrasuoni avanzato Branson serie 8500

Descrizione del prodotto

Il generatore di ultrasuoni avanzato Branson serie 8500 offre una vasta gamma di funzionalità per soddisfare le esigenze di pulizia di precisione. Utilizzato su un semplice serbatoio di pulizia o in un sistema di pulizia integrato completo, il generatore della serie 8500 garantisce una pulizia precisa in modo rapido, costante e conveniente.

Frequenza di uscita
25 o 40kHz
Configurazioni degli elementi
6, 12, 18, 24, 36, 46
Tensione in ingresso
110 V, 220 V
Potenza media in uscita
38 Watt per elemento
Certificazioni
FCC e CSA
Dimensioni
17,5” L x 16,8” P x 5,5” A
Peso
13,6 kg
Potenza in uscita
17,5” L x 16,8” P x 5,5” A

Funzionalità

  • La regolazione di linea/carico compensa le variazioni di livello del liquido e di temperatura, oltre alle variazioni di tensione e carico della linea
  • Il controllo dell'alimentazione rende l'intensità cavitazionale (non il ciclo produttivo) infinitamente e linearmente variabile dallo 0% al 100%; il display a LED indica il livello selezionato
  • La frequenza di scansione selezionabile consente all'utente di scegliere larghezza di banda e tasso di scansione per l'eliminazione delle onde e il miglioramento della distribuzione delle attività
  • La regolazione automatica consente di mantenere la frequenza operativa ottimale per l'applicazione
  • La modalità di modulazione dell'alimentazione produce quattro volte la potenza di picco nel bagno per migliorare la cavitazione.
  • Doppia interfaccia di I/O che consente solo l'accensione/spegnimento o il controllo remoto completo del generatore
  • Le funzionalità di sicurezza proteggono il generatore da surriscaldamento, sovraccarico, circuito aperto e corto circuito

Documenti e schemi