Branson-P-Series 40 Rotary Ultrasonic Assembly System

Sistema ad ultrasuoni rotativo Branson serie 40

Descrizione del prodotto

Il sistema a ultrasuoni rotativo Branson serie 40 è un sistema robusto e semiautomatico dotato di indicizzatore di precisione Camco® e quadrante in alluminio, controlli pneumatici, interfaccia utente touchscreen e una saldatrice regolabile su una base da tavolo Blanchard. Completamente configurabile per soddisfare esigenze specifiche, questo sistema può essere completato a seconda delle esigenze con sistemi di prelievo e posizionamento automatici, meccanismi di posizionamento o blocco dei pezzi e porte di espulsione dell'aria.

Attuazione
Pneumatica
Dimensioni cilindri
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25
Interfaccia dati
USB, Ethernet
Frequenza
15, 20, 30, 40 kHz
Potenza in uscita
0,4 kW, 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

Funzionalità

  • L'indicizzatore Camco garantisce un programma preciso e uniforme e un funzionamento affidabile.
  • I quadranti da 24-32" sono disponibili con 4, 6, 8, 12 o 24 regolazioni per la massima produttività.
  • Compatibile con tutte le saldatrici Branson a ultrasuoni o rotativa.
  • Protezione per l'operatore, protezione del perimetro, profilazione, ecc.
  • Seconda stazione di saldatura, prelievo e posizionamento, espulsione automatica, test di perdita, stampante opzionali
  • Interfaccia operatore touchscreen.