Branson-P-SFX150

Sonifier digitale SFX 150 Branson

Descrizione del prodotto

I disgregatori di cellule a ultrasuoni/omogeneizzatori Sonifier® di Branson sono unità di laboratorio versatili, adatte ad un'ampia gamma di applicazioni di trattamento dei liquidi

Modello di convertitore
Con convertitore tradizionale o convertitore portatile
Potenza in uscita
150 Watt
Potenza in ingresso
120 V o 240 V
Dimensioni
31,8 cm A x 19 cm L x 23,5 cm P
Peso
6,4 kg

Funzionalità

  • Convertitore portatile. Questo esclusivo convertitore portatile di Branson è stato progettato pensando all'utente.
  • Modalità a energia. in questa modalità l'alimentazione della serie SFX gestisce il ciclo di processo per fornire un input preciso e definito dall'utente di energia ultrasonica (misurata in joule), in modalità continua o in singoli impulsi.
  • Monitoraggio del processo: durante il funzionamento, la serie Sonifier SFX monitora i processi in corso su uno schermo digitale a scorrimento, fornendo aggiornamenti costanti delle variabili chiave, tra cui il livello di potenza, l'utilizzo di energia, la temperatura campione e l'avanzamento dell'esperimento.
  • Programmi per l'elaborazione dei campioni: Per garantire ripetibilità e precisione su una scala più ampia, la serie SFX consente agli utenti di creare e memorizzare fino a 20 programmi per l'elaborazione dei campioni.

Documenti e schemi