Branson-P-Ultraseal20 Metal Tube Sealer

Sigillatrice di tubi metallici Branson Ultraseal 20

Descrizione del prodotto

I sistemi a ultrasuoni Ultraseal sigillano ermeticamente i tubi in rame e in alluminio. Con una singola operazione è possibile crimpare, sigillare e tagliare un tubo in meno di un secondo. Questi sistemi sono ideali per l'automazione e per il raggiungimento dei massimi livelli di efficienza e produttività.

Attuazione
Pneumatico
Sistema di raffreddamento
Aria
Interfaccia dati
USB, Ethernet
Frequenza
20 kHz
Potenza in ingresso
200-250 V, 50/60 Hz
Potenza in uscita
4000 W
Dimensioni totali
227 mm x 89 mm x 577 mm (A x La x Lu)
Tipo pneumatico
Aria asciutta pulita a 5,5 bar (80 psi)
Caratteristiche speciali
Protezione con password
Diametro tubo
Da 4 mm a 12 mm
Interfaccia utente
Touchscreen, LCD
Modalità di saldatura
Tempo, Energia

Funzionalità

  • Design ergonomico e leggero per l'utilizzo nella linea di montaggio
  • Sistema di sostituzione rapida degli utensili brevettato con superfici di saldatura multiple, per un funzionamento a basso costo
  • Il monitoraggio automatico del processo garantisce che ciascuna saldatura rientri nei limiti preimpostati di qualità, tempi, consumi energetici e altezza finale
  • Misurazione automatica del tubo che garantisce il posizionamento ideali all'interno dell'utensile
  • Modalità di saldatura ad altezza definita per compensare le variazioni del materiale del tubo
  • Si possono saldare tubi di diverse dimensioni in qualsiasi sequenza grazie alla configurazione automatica dei parametri di saldatura
  • Porta stampante parallela per la raccolta dei dati e i grafici di saldatura
  • Porta RS232 per il collegamento ai computer e il monitoraggio SPC

Documenti e schemi