Cash Valve-P-P001079

Valvola cash serie A, regolatori di pressione

Descrizione del prodotto

Regolatori a membrana compatti, con sede singola e autoazionanti, che coprono un'ampia gamma di design e pressioni di esercizio.

Funzionalità

  • Riduce le pressioni di ingresso elevate a pressioni di uscita più basse entro limiti ravvicinati.
  • Tutti i corpi in ottone o bronzo con filtro incorporato.
  • Gruppo disco-pistone facilmente rinnovabile.
  • La sede del corpo del cilindro avvitata consente una facile rimozione.
  • Il filtro autonomo protegge le parti di lavoro.
  • A-360 e A-361 incorporano un'azione aspirante per fornire una regolazione eccezionale a portate elevate.
  • Disponibili viti di regolazione standard a testa cilindrica o esagonale; controdado ad alette, maniglia con barra a T, volantino o tappi di tenuta a prova di manomissione.
  • Design del pistone bilanciato standard o opzionale a seconda del modello.
Configurazione disponibile
A-16, A-31 e A-31S, da A-360 ad A-365
Dimensioni del corpo
A-16: 1/4 in o 3/8 in (7 o 10,5 mm)
A-31 e A-31S: 1/8 in, 1/4 in e 3/8 in (3,5, 7 e 10,5 mm)
da A-360 a -365: 1/4 in, 3/8 in e 1/2 in (7, 10,5 e 15 mm)
Connessioni terminali
NPTF filettato
Materiale corpo
A-16: ottone
A-31 e A-31S: ottone
da A-360 a -365: ottone o bronzo
Pressione di ingresso massima
A-16: 250 psi/17,2 bar
A-31 e A-31S: 300 psi/20,7
da A-360 a -365: A-360: 400 psi, A-361: 400 psi. A-365: 1100 psi
Pressione di uscita massima
Campo di pressione ridotta: da 0 a 250 psi (da 0 a 17,2 bar)
Temperatura massima
180 �F (82 �C)

Documenti e schemi