Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Crosby-P-P000018

Valvole limitatrici di pressione a molla ad azione diretta Crosby™ Serie J

Descrizione del prodotto

Le valvole Serie J offrono, grazie a un design semplificato, una protezione per sovrappressione affidabile e di alta qualità per applicazioni su aria, gas, vapore, liquidi e bifase. Ora sono disponibili con due nuove tecnologie in tutto il mondo, a membrana di bilanciamento e con rilevamento delle perdite del soffietto.

Funzionalità

  • Capacità certificate in base ad ASME/NB per aria, acqua e vapore.
  • Piena conformità a tutte le principali norme globali in materia di scarico pressione, quali ASME VIII, XIII, API 526/527, EN4126 e PED/CE.
  • Altamente personalizzabili e adattabili alla maggior parte delle applicazioni.
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alle parti intercambiabili.
  • Configurazione con ugello a passaggio pieno.
  • Design semplificato e affidabile per facilitare manutenzione e riparazione.
  • Scelta di sedi morbide per una tenuta di livello superiore.
  • Depressurizzazione regolabile per ridurre la perdita di prodotto.
  • Sollevamento limitato disponibile.
  • Disponibile con monitoraggio di sicurezza cablato o wireless.
  • Crosby™ a membrana di bilanciamento
    • La capacità di gestire una contropressione maggiore del 20% migliora l'affidabilità durante gli sbalzi di contropressione.
    • Un miglioramento del 15% del fattore Kb consente il dimensionamento di valvole più piccole e/o meno.
    • 100 volte più resiliente rispetto al soffietto metallico per i cicli ad alta frequenza, per garantire la sicurezza.
    • Converti facilmente le serie Crosby J esistenti con i kit di aggiornamento con membrana di bilanciamento
  • Crosby™ con rilevamento delle perdite disponibile
    • La notifica istantanea della rottura del soffietto consente di adottare protocolli di manutenzione efficaci.
    • Rilevamento di piccole rotture, a partire da 0,0009 pollici quadrati (orifizio D).
    • Il funzionamento bilanciato garantito dopo la rottura del soffietto migliora la sicurezza.
    • Il calcolo volumetrico delle perdite in tempo reale consente di valutare il rischio e migliorare il processo decisionale.
    • Una riduzione delle perdite di oltre il 90% attraverso lo sfiato del coperchio.
    • Potenzia facilmente le Crosby Serie J esistenti con i kit di aggiornamento per la rilevazione delle perdite del soffietto.

Documenti e schemi