Damcos-P-Marine Control Cabinet

Armadio di controllo Damcos™

Descrizione del prodotto

Centralizza facilmente il monitoraggio del sistema di controllo remoto delle valvole per il settore marino con l'armadio di controllo Damcos. Ogni armadio include linee di 1-4 manifold e supporta fino a 120 valvole. Ciascuna elettrovalvola può avere retroazione di indicazione remota (VPI) ed essere isolata per garantire un funzionamento di emergenza efficace e semplicità di riparazione, riducendo così i tempi di indisponibilità dell'impianto. L'armadio può inoltre ospitare moduli I/O standard ed intelligenti, per abilitare tutte le funzioni correlate ai serbatoi. Grazie all'intelligenza distribuita, il tempo di risposta è ottimizzato.

Tipi di connessioni
Ingresso connessione tubo: P & T connessione armadio 3/8 in. BSP
Uscita connessione tubo: A & B connessione manifold 1/4 in. BSP
Dimensioni
S-xx 768 x (da 576 a 1.920) x 384 mm D-xx/EL 1.152/1.920 x (da 1.344 a 1.920) x 384 mm Q-xx/EL 1.536/1.920 x (da 1.152 a 1.920) x 960 mm
Materiali di costruzione
Telaio e lamina da 2 e 3 mm
Peso
Fare riferimento al bollettino tecnico
Programma prodotto
Programma armadio da 4 a 120 controlli suddivisi in tipo singolo, doppio e quadruplo

Funzionalità

  • Struttura robusta basata su stazioni di manifold modulari, telai e piastra di supporto manifold in acciaio.
  • Funzionalità di controllo/isolamento regolabili
  • Comunicazione con sistema di controllo e monitoraggio integrato
  • L'armadio è un componente essenziale del sistema di controllo remoto delle valvole di Emerson
  • Manifold Cetop-3 disponibile in alluminio, ottone ed acciaio inossidabile, predisposto per blocchi controllo, retroazione e compensazione
  • Porte anteriori con blocchi a vite (blocchi DIN su richiesta)
  • Elettrovalvole a perdita ridotta (inferiore a 10 cc/min)
  • Valvole di strozzamento/arresto in ogni stazione
  • Valvola di sfiato di sistema su ciascuna linea di manifold per una facile deareazione
  • Connessioni per pompa manuale per agevolare il funzionamento di emergenza
  • Opzioni per filtraggio dell'olio e misurazione della pressione per ogni manifold
  • Progettato per le condizioni più difficili in ambienti marini e supportato da una rete di assistenza a livello mondiale

Documenti e schemi