Dantorque-P-DTU

Attuatore per valvola idraulica a scanalature elicoidali sottomarino DTU Dantorque

Descrizione del prodotto

Adatto all'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni sottomarine, tra cui marina, offshore e mercati del petrolio e del gas. Il design dell'attuatore sottomarino Dantorque presenta esclusive funzionalità che consentono all'utente di sfruttare i vantaggi dell'utilizzo di un attuatore compatto, con peso e dimensioni notevolmente ridotti, permettendo quindi un risparmio economico completo.

Funzionalità

  • Design concentrico e compatto per tutti gli spazi ristretti
  • Erogazione della coppia equilibrata e caratteristiche della coppia ottimali
  • Leggero per installazioni con limiti di peso
  • Sistema di indicazione della posizione remota singolo o doppio testato ad una pressione corrispondente a 25.500 metri
  • L'opzione di esclusione tramite ROV offre un intervento remoto con pacchetti di utensili distribuiti tramite ROV standard. Disponibile anche per un docking orizzontale, ossia perpendicolare allo stelo della valvola.

Documenti e schemi