DeltaV-P-CTO Cabinets

Armadi DeltaV CTO DCS

Descrizione del prodotto

Gli armadi DeltaV CTO DCS sono una soluzione preconfigurata e pronta all'uso per l'hardware del sistema DCS CHARM I/O, S e M di DeltaV, assemblati in armadi standard del settore, pronti per l'installazione in loco e connessi agli I/O in campo. Gli armadi DeltaV CTO DCS sono progettati per soddisfare i requisiti di marcatura CSA (opzionale) e CE in materia di sicurezza personale per agevolare l'ispezione e l'installazione in sito. Si integrano senza problemi alla soluzione hardware generale del progetto DeltaV.

ce-mark
csa-listed
Dimensioni
Armadi CHARM e controllore:
800 mm (L) x 2.000 mm (A) (+100 mm di zoccolo) x 600 mm (P)
800 mm (L) x 2.000 mm (A) (+100 mm di zoccolo) x 800 mm (P)

Armadi IO tradizionali:
800 mm (L) x 2.000 mm (A) (+100 mm di zoccolo) x 800 mm (P)
1.200 mm (L) x 2.000 mm (A) (+100 mm di zoccolo) x 800 mm (P)

Armadi rete/server:
800 mm (L) x 2.000 mm (A) (+100 mm di zoccolo) x 800 mm (P)
800 mm (L) x 2.000 mm (A) (+100 mm di zoccolo) x 1.000 mm (P)
800 mm (L) x 2.000 mm (A) x 1.200 mm (P)
Accesso
Accesso anteriore: porta singola, a cerniera destra, pulsante e inserto di blocco
Accesso anteriore e posteriore: porta singola sul lato anteriore e posteriore, a cerniera destra, pulsante e inserto di blocco
Accesso anteriore e posteriore: porta doppia sul lato anteriore e posteriore, pulsante e inserto di blocco
Categoria di protezione
IP54, NEMA/TIPO 12
IP20, NEMA/TIPO 1 con porte con sfiato
Peso
Armadio solo anteriore ~ 200 kg
Armadio anteriore posteriore ~ 300 kg
Armadio rete/server ~150 kg (armadio vuoto)
(può variare in base alla bulloneria aggiunta dalla selezione dell'opzione)
Materiale
Struttura dell'armadio: lamiera in acciaio, 1,5 mm, con primetto per immersione,
Porta: lamiera in acciaio, 2 mm, con primetto per immersione, verniciata a polvere sul lato esterno, vernice strutturata,
Colore dell'armadio del sistema: RAL 7035, zoccolo RAL 9005
Colore degli armadi di rete/server: RAL 7035/RAL 9005, zoccolo RAL 9005
Ventole sulla porta
Funzionamento continuo o con controllo del termostato
Entrata cavi
Inferiore
Requisiti di alimentazione
Distribuzione ridondante attraverso l'interruttore di disconnessione principale:
100-120 V c.a. 50/60 Hz
220-240 V c.a. 50/60 Hz
24 V c.c.

Configurato con uno dei seguenti sistemi di alimentazione interni:
Distribuzione 2 x 20 A e piena ridondanza (primaria e secondaria) 24 V c.c.
Distribuzione 2 x 40 A e piena ridondanza (primaria e secondaria) 24 V c.c.
Rete di controllo
Rame ridondante (RJ45)
FO multimodale con FO IOP (solo per UE)
Numero e tipo di I/O
Armadietti CHARM DeltaV DCS:
Fino a 504 CIOC con alimentazione IO CA
DCS - CIOC con CHARM IO non IS, IS

Armadi controllore:
Fino a 288 CHARM IO
DCS - CIOC con CHARM I/O non IS, IS
Hardware IO tradizionale DeltaV serie M/S

Armadi rete/server:
Armadio di rete
Armadio rete/server
Targhetta di identificazione
Supporto targhetta dati con inserto targhetta dati
Specifiche ambientali
Installazione in interni
Sala attrezzature - Controllo HVAC, temperatura consigliata +25 °C (+77 °F)
Ambiente IT - Temperatura consigliata +20 °C (+68 °F)
Umidità relativa
5-95% (senza condensa)
Certificazione a livello globale
Europa: CE
Nord America: Aree sicure (marcatura CSA) - Opzionale
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz

Funzionalità

  • Offre marshalling elettronico abilitato dalla tecnologia CHARMs o armadio per controllore per sistemi CHARM
  • Consegna veloce
  • Ingombro del sistema ridotto
  • Ingegneria design armadio significativamente ridotta
  • Confezione interamente documentata