Il marshalling elettronico della serie S DeltaV™ offre un nuovo livello di prestazioni dell'I/O del sistema di controllo ed una flessibilità e facilità d'uso senza precedenti. La scheda CHARM I/O (CIOC) supporta fino a 96 canali configurabili singolarmente e, se montata con orientamento orizzontale per la migrazione di un sistema esistente, consente la sostituzione diretta dell'hardware presente negli armadi. Ora è possibile migrare alla serie S DeltaV senza aggiungere armadi, cavi speciali od ulteriore marshalling.