DeltaV-P-FlexConnect

Soluzioni DeltaV™ Flex.CONNECT

Descrizione del prodotto

Con le soluzioni DeltaV™ Flex.CONNECT di Emerson, è possibile connettere facilmente al sistema DeltaV™ i sottosistemi I/O di sistemi preesistenti Emerson e non.

Dettagli servizio

Le soluzioni DeltaV™ Flex. CONNECT includono una serie di cavi, schede pass-through, pannelli di interfaccia e/o pannelli di terminazione sostitutivi che garantiscono la connettività tra i cavi in campo dei dispositivi di altri sistemi e le terminazioni della scheda I/O DeltaV.

Si tratta di un approccio low-tech che offre funzionalità avanzate. I tecnici Emerson effettueranno, in primo luogo, uno studio di modernizzazione per fornire tempestivamente la giustificazione del progetto e i documenti di pianificazione. I consulenti determineranno quindi il miglior approccio di modernizzazione per soddisfare le esigenze dell'azienda.

Riduzione dei costi di switching e dei tempi di fermo: le soluzioni DeltaV Flex.CONNECT eliminano pannelli di terminazione e cablaggio in campo, riducendo i tempi di fermo del processo fino al 75% rispetto al ricablaggio. Le soluzioni DeltaV Flex.CONNECT di Emerson sono ideali per l'integrazione aziendale plug-and-play e offrono costi di progettazione, installazione e avvio più bassi e un grande e costante risparmio in termini di operazioni e manutenzione.

Collaborazione con Emerson per una transizione senza intoppi: implementazione, esecuzione e gestione dei progetti garantiscono avviamenti sicuri ed efficienti e il supporto post-avviamento. I nostri consulenti analizzano l'hardware, i database e l'ambiente di visualizzazione del sistema di automazione per sviluppare un metodo in grado di traslare i controlli necessari verso il sistema DeltaV.

Ottimizzazione del ritorno sugli asset esistenti: è garantito il ritorno sugli acquisti di apparecchiature precedenti e la possibilità di sfruttare le tecnologie odierne, quali bus digitali, controllo avanzato incorporato e strumentazione autodiagnostica.

Documenti