DeltaV-P-M-series Virtual IO Module 2

Modulo I/O virtuale 2 DeltaV™ serie M

Descrizione del prodotto

Il modulo I/O virtuale 2 (VIM2) DeltaV™ serie M, utilizzato con il software di simulazione MiMiC di MYNAH Technologies, consente la simulazione non intrusiva delle schede I/O serie S DeltaV e dei dispositivi da campo con bus digitale per la simulazione del processo. Le strategie di controllo e le configurazioni del sistema DeltaV possono essere testate completamente grazie a questa potente interfaccia di simulazione. Il modulo I/O virtuale 2 offre una potente soluzione per l'integrazione e una rete flessibile ed è di semplice utilizzo.

Requisiti di alimentazione
Alimentazione tramite alimentatore del sistema e supporto alimentazione/controllore verticale a 4 posti (solo impostazioni forsimplex) o orizzontale a 2 posti.
Corrente massima
1,4 A a 5 V c.c.
Protezione fusibili
3,0 A, fusibili non sostituibili
Dissipazione di potenza
5,0 W tipica, 7,0 W massimo
Memoria utente
48 MB
Montaggio
Su slot destro del supporto alimentazione/controllore O supporto verticale
Dimensioni
Larghezza 4,1 cm x altezza 15,9 cm x profondità 10,7 cm
Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz

Funzionalità

  • Simulazione I/O DeltaV™ non intrusiva
  • Potente soluzione per l'integrazione
  • Facile da usare
  • Confezione modulare flessibile

Documenti e schemi