DeltaV-P-MX Controller

Controllore MX DeltaV™ serie M

Descrizione del prodotto

I controllori MX forniscono comunicazione e controllo tra i dispositivi in campo e gli altri nodi presenti nella rete di controllo. Con questo potente controllore è possibile utilizzare le strategie di controllo e le configurazioni di sistema create sui sistemi DeltaV™ precedenti. Il controllore MX offre tutte le funzionalità e le caratteristiche del controllore MD Plus, con il doppio della capacità.

Requisiti di alimentazione
Alimentazione tramite alimentatore del sistema e supporto alimentazione/controllore a 2 posti
Protezione fusibili
3,0 A, fusibili non sostituibili
Dissipazione di potenza
5,0 W tipica, 7,0 W massimo
Montaggio
Su slot destro del supporto alimentazione/controllore
Memoria utente
96 MB
Rete di controllo primaria
Connettore RJ-45 a 8 pin
Rete di controllo ridondante
Connettore RJ-45 a 8 pin

Funzionalità

  • Completa i controllori MD/MD Plus e MQ esistenti offrendo una maggiore capacità per le applicazioni che richiedono una capacità di controllo più elevata
  • Supporta la ridondanza 1:1 per maggiore disponibilità
  • Capacità esclusive di autenticazione automatica sulla rete di controllo DeltaV™
  • Il controllore può individuare tutti i canali di interfaccia I/O presenti sul sottosistema

Documenti e schemi