Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4001S5T2B4

Scheda sequenza degli eventi serie S DeltaV™

Descrizione del prodotto

In caso di turbamenti di processo, possono verificarsi eventi molto rapidamente in tutta l'area di processo. Per determinare correttamente la causa del turbamento, è fondamentale registrare e sequenziare accuratamente gli eventi. La scheda sequenza degli eventi DeltaV™ offre la possibilità di registrare gli eventi associati ai turbamenti di processo determinando l'ordine esatto in cui si sono verificati tramite precise marcature temporali.

Numero di canali
16. Ogni canale può essere configurato per funzionamento con ingresso digitale o sequenza di eventi (SOE)
Accuratezza marcatura temporale
0,25 ms su scheda; 1 ms su controllore. Accuratezza basata su orologio di sistema dopo l'applicazione di un filtro anti-rimbalzo di 4 ms.
Velocità di scansione
0,25 ms per tutti i 16 canali
Isolamento
Ogni canale è otticamente isolato dal sistema e testato in fabbrica a 1.500 V c.c.
Livello rilevamento ON
> 2 mA
Livello rilevamento OFF
< 0,25 mA
Impedenza ingresso
5 kohm (circa)
Corrente LocalBus per scheda (nominale 12 V c.c.)
50 mA tipico, 75 mA massimo
Alimentazione circuito in campo, per scheda
75 mA a 24 V c.c. (+10%)
Tensione circuito in campo
24 V c.c.
Temperatura di esercizio
Da -40 a 60 ° C (da -40 a 140 ° F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Da 5 a 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm picco a picco da 2 a 13,2 Hz; 0,7 g da 13,2 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Registrazione precisa tramite acquisizione di eventi dei turbamenti di processo vicina alla fonte
  • Migliore risoluzione delle marcature temporali per sequenza degli eventi più accurata
  • Facile integrazione dei dati con applicazioni desktop per analisi dettagliata e creazione di report