DeltaV-P-SE4017P1

I/O FOUNDATION™ Fieldbus serie S DeltaV™

Descrizione del prodotto

L'I/O FOUNDATION™ fieldbus è un sottosistema modulare che comunica in modo digitale con i dispositivi da campo, incrementa la capacità di ingresso/uscita e consente l'accesso a più informazioni sul processo rispetto ai sottosistemi I/O convenzionali. Migliora notevolmente la diagnostica dei dispositivi che influisce sulla strategia di controllo ed avvisa gli operatori in caso di malfunzionamenti. Se cerchi un sistema di controllo del processo efficiente, economico e sicuro, scegli l'I/O FOUNDATION fieldbus DeltaV™.

Numero di segmenti (porte)
2
Numero di dispositivi da campo
16 per porta (in base al consumo di energia ed ai requisiti SI dei dispositivi)
Numero di blocchi funzione Ff
96 per scheda (64 fieldbus e 32 DeltaV standard)
Isolamento
I canali sono isolati l'uno dall'altro e dal sistema e sono testati in fabbrica a 1.500 V c.c.
Campo segnale nominale
Fieldbus FOUNDATION IEC 61158-2
Corrente LocalBus per scheda (nominale 12 V c.c.)
200 mA tipico, 300 mA per canale
Norme
IEC 61158 Livello di collegamento dei dati
Inquinanti atmosferici
ISA-S71.04-1985 Inquinanti atmosferici, conformità del rivestimento Classe G3
Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Da 5 a 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 13,2 Hz; 0,7 g da 13,2 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Maggiore capacità I/O e cablaggio ridotto
  • Migliore qualità e produttività grazie alla diagnostica più estesa dei dispositivi I/O FOUNDATION fieldbus
  • Le schede H1 ridondanti hanno migliorato la disponibilità
  • Fornisce controllo sincronizzato e possibilità di assegnare blocchi funzione DeltaV™ per l'esecuzione della scheda H1 FOUNDATION fieldbus DeltaV