Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4019P0

I/O FOUNDATION Fieldbus serie S DeltaV™ 4 porte

Descrizione del prodotto

L'I/O FOUNDATION fieldbus è un sottosistema modulare che comunica in modo digitale con i dispositivi da campo, incrementa la capacità di ingresso/uscita e consente l'accesso a più informazioni sul processo rispetto ai sottosistemi I/O convenzionali. Migliora notevolmente la diagnostica dei dispositivi che influisce sulla strategia di controllo ed avvisa gli operatori in caso di malfunzionamenti. Se cerchi un sistema di controllo distribuito efficiente, economico e sicuro, scegli l'I/O Foundation fieldbus DeltaV™.

Numero di segmenti (porte)
4
Numero di dispositivi da campo
16 per porta (in base al consumo di energia e ai requisiti SI dei dispositivi)
Numero di blocchi funzione Ff
128 per scheda
Isolamento
Ogni canale è isolato l'uno dall'altro e dal sistema, e testato in fabbrica a 1.500 V CC.
Campo segnale nominale (span)
Fieldbus IEC 61158-2
Corrente LocalBus per scheda (nominale 12 V CC)
200 mA tipico, 300 mA massimo
Alimentazione fieldbus (scheda Serie 2)
Da 9 a 32 V CC, 12 mA per canale
Norme
IEC 61158 Livello di collegamento dei dati
Inquinanti atmosferici
ISA-S71.04-1985 Inquinanti atmosferici, conformità della stratificazione Classe G3
Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Da 5 a 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 13,2 Hz; 0,7 g da 13,2 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Maggiore capacità I/O e cablaggio ridotto
  • Meno ingombro grazie a 4 porte
  • Migliori capacità del dispositivo intelligente
  • Le schede H1 ridondanti hanno migliorato la disponibilità
  • Permette un controllo sincronizzato