DeltaV-P-SE4301T01

CHARM DI NAMUR DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) ingresso digitale per sensori NAMUR.

Tipi di sensore
Sensori NAMUR, contatti puliti, contatto pulito con resistenza di fine linea
Livello rilevamento ON
> 2,1 mA (< 4 kΩ)
Livello rilevamento OFF
< 1,2 mA (> 9 kΩ)
Impedenza canale
1,5 kΩ (circa)
Tensione di bagnatura
12 Volt (±5%)
Protezione circuito in campo
Circuito a limitazione di corrente 8 mA, sezionatore cablaggio in campo
Requisiti di alimentazione CHARM
28 mA max a 24 V c.c.
Dissipazione di calore CHARM
0,51 W
Funzione rilevamento guasti
Cortocircuito: < 100 Ω - Buono stato: da 400 Ω a 40 kΩ - Interruzione circuito: > 75 kΩ
Tipi di canale configurabili
Ingresso discreto: contatto pulito o sensore discreto con variazione di stato < 2 Hz - Conteggio impulsi: treno di impulsi da 0,1 Hz a 10 KHz, durata dell'impulso min. 50 µsec

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti