DeltaV-P-SE4305T01

CHARM DI SI NAMUR DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) ingresso digitale SI (a sicurezza intrinseca) progettato per sensori NAMUR.

Tipi di sensore
Sensori NAMUR, contatti puliti
Livello rilevamento ON
> 2,1 mA
Livello rilevamento OFF
< 1,2 mA
Impedenza canale
1 kOhm ±10%
Tensione di bagnatura
8 V c.c. ±1 V c.c.
Isolamento
Isolamento galvanico conforme alla norma EN 60079-11. Valore picco di tensione 375 V c.c.
Requisiti di alimentazione CHARM
28 mA max a 24 V c.c. ±10%
Dissipazione di calore CHARM
0,57 W
Funzione rilevamento guasti
Cortocircuito: < 200 Ω - Buono stato: da 360 Ω a 19 kΩ - Interruzione di circuito: > 40 kΩ
Tipi di canale configurabili
Ingresso discreto: contatto pulito o sensore discreto con variazione di stato < 2 Hz - Conteggio impulsi: treno di impulsi da 0,1 Hz a 10 KHz, durata dell'impulso min. 50 µsec

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Condizioni ambientali di I/O a sicurezza intrinseca (SI), classe 1, divisione 2 e IEC Zona II per l'esecuzione dell'I/O in aree pericolose
  • Condizioni ambientali di I/O a sicurezza intrinseca (SI), classe 1, divisione 2 e IEC Zona II per l'esecuzione dell'I/O in aree pericolose