Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4308T01

CHARM AO SI 4-20 HART DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) uscita analogica SI (a sicurezza intrinseca) progettato per uscita a 4-20 mA, con o senza HART.

Tipi di sensore
Da 4 a 20 mA con o senza HART
Campo segnale nominale (span)
4-20 mA, (0-20 mA opzionale)
Campo segnale fondo scala
Da 0 a 22 mA
Resistenza di carico
750 Ohm max
Tensione di carico
15 V (min.) a 20 mA
Campo accuratezza di temperatura
0,25% dello span (da 0 a 60 °C), 0,5% dello span (da -40 a 70 °C)
Risoluzione
Convertitore A/D 16 bit
Calibrazione
Non richiesta
Isolamento
Isolamento galvanico conforme alla norma EN 60079-11. Valore picco di tensione 375 V c.c.
Requisiti di alimentazione CHARM
56 mA max a 24 V c.c. ±10%
Dissipazione di calore CHARM
1,1 W
Protocollo HART
HART v7 pass-through per AMS, HART v7 per controllo variabili e stato dispositivi
Velocità di aggiornamento dati HART
500 ms

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Condizioni ambientali di I/O a sicurezza intrinseca (SI), classe 1, divisione 2 e IEC Zona II per l'esecuzione dell'I/O in aree pericolose
  • Condizioni ambientali di I/O a sicurezza intrinseca (SI), classe 1, divisione 2 e IEC Zona II per l'esecuzione dell'I/O in aree pericolose