DeltaV-P-SE4501

Morsettiera standard DeltaV™

Descrizione del prodotto

È possibile utilizzare la morsettiera standard con tutti i tipi di CHARM. Per il cablaggio elettrico tradizionale degli strumenti da campo, i CHARM offrono un'alimentazione ad anello attraverso l'alimentazione di campo da 24 V CC distribuita a livello interno. Consultare le corrette specifiche CHARM per ottenere informazioni sul cablaggio elettrico.

Numero di connessioni
4 terminali a vite e a gabbia 0,32-2,5 mm2 / 22-14 AWG
Lunghezza della striscia
7 - 9 mm / 0,28 - 0,36 in.
Corrente massima
2 A max a 250 V CA max
Colore
Nero

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Offre un'alimentazione ad anello attraverso l'alimentazione di campo da 24 V CC distribuita a livello interno
  • Tutti i CHARM rispettano le specifiche di corrosione ISA 71.04-1985 con livello di gravità G3 (rigoroso)