Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4512

Morsettiera di tensione iniettata DeltaV™ 3 fili DI-Fused

Descrizione del prodotto

La morsettiera di tensione iniettata DI Fused 3 fili è progettata per l'utilizzo con tutti i tipi di CHARM a ingresso discreto isolati.

Numero di connessioni
3 terminali a vite e a gabbia 0,32-2,5 mm2 / 22-14 AWG
Lunghezza della striscia
7 - 9 mm / 0,28 - 0,36 in.
Corrente massima
1 A max a 250 V CA max
Fusibile sostituibile in campo
0,083333333
Colore
Nero

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Dotata di fusibile da 2 A sostituibile sul campo
  • È possibile combinare i circuiti isolati e alimentati dal sistema sulla medesima base
  • Tutti i CHARM rispettano le specifiche di corrosione ISA 71.04-1985 con livello di gravità G3 (rigoroso)