DeltaV-P-SS4303T04

CHARM AI LS 0-10 V c.c. isolato DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) ingresso analogico LS (Logic Solver) a 0-10 V c.c. per dispositivo in tensione.

Tipi di sensore
Dispositivo in tensione
Campo segnale fondo scala
Consultare la scheda tecnica completa
Accuratezza
Consultare la scheda tecnica completa
Impedenza ingresso
10 MΩ
Ripetibilità
0,05% dello span
Risoluzione
Convertitore A/D 24 bit / Consultare scheda tecnica
Calibrazione
Non richiesta
Reiezione in modo comune
90 dB a 50/60 Hz
Isolamento
Canale di ingresso galvanicamente isolato e testato in fabbrica a 1.000 V c.c.
Requisiti di alimentazione CHARM
18 mA max a 24 V c.c.
Dissipazione di calore CHARM
0,40 W

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti