DeltaV-P-SS4309T01

CHARM mV/termocoppia DeltaV™ LS IS

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) termocoppia con risolutore logico (LS) e a sicurezza intrinseca (IS) per l'ingresso della termocoppia o una fonte di tensione a basso livello.

Tipi di sensore: termocoppia, mV
B, E, J, K, N, R, S, T, non caratterizzato, fonte a bassa tensione (±20 mV, ±50 mV, and ±100 mV)
Campo segnale fondo scala
Consultare la scheda tecnica completa
Accuratezza
Consultare la scheda tecnica completa
Ripetibilità
0,05% dello span
​Risoluzione
Convertitore A/D a 24 bit / in base al tipo di sensore
Calibrazione
Non richiesta
Deriva della temperatura
0,03 °C / °C
Isolamento
Isolamento galvanico conforme a EN 60079-11, valore di picco di tensione 375 V CC.
Requisiti di alimentazione CHARM
23 mA max a 24 V CC
Dissipazione di calore CHARM
0,60 W

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Condizioni ambientali di I/O a sicurezza intrinseca (SI), classe 1, divisione 2 e IEC Zona II per l'esecuzione dell'I/O in aree pericolose
  • Condizioni ambientali di I/O a sicurezza intrinseca (SI), classe 1, divisione 2 e IEC Zona II per l'esecuzione dell'I/O in aree pericolose