DeltaV-P-VE3056

Supporti per sottosistemi I/O DeltaV™ VerticalPlus

Descrizione del prodotto

Rendi il tuo sottosistema I/O operativo nel modo più efficace con i supporti per I/O VerticalPlus DeltaV™. I nuovi supporti VerticalPlus consentono di integrare i risolutori logici SIS DeltaV con un orientamento verticale, offrendo la flessibilità necessaria per la progettazione dell'armadio. I supporti del sottosistema sono progettati per SIS e hanno un design modulare che garantisce flessibilità di installazione.

Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Temperatura di esercizio
2
Umidità relativa
Da 5 a 95%, senza condensa
Inquinanti atmosferici
ISA-S71.04-1985 Inquinanti atmosferici, conformità del rivestimento Classe G3
Grado di protezione
IP 20
Area/zona pericolosa
Zone pericolose ATEX EEx nA IIC T4 Classe 1, Div. 2, Gruppi A, B, C, D, T4.
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Il supporto ridisegnato è ideato per l'uso con moduli SIS semplici e ridondanti che comunicano mediante un bus di sicurezza ridondante
  • I supporti VerticalPlus possono comunicare mediante ripetitori SISNet ridondanti di altri nodi SIS su supporti verticali e orizzontali
  • L'approccio al design modulare del sistema DeltaV™ consente di aggiungere i supporti I/O secondo necessità
  • Possibilità di aggiungere supporti in linea, secondo necessità
  • Sei supporti I/O (384 I/O) montabili su un lato di un armadio standard 1200 mm x 600 mm x 2200 mm