DeltaV-P-VE4050S2K1C0

Supporti orizzontali per sottosistemi I/O DeltaV™ serie M

Descrizione del prodotto

Rendi il tuo sottosistema I/O operativo nel modo più efficace con i supporti orizzontali DeltaV™ per il montaggio dell'I/O. Il supporto per alimentazione/controllore contiene bus interni per l'alimentazione. Non è necessario utilizzare alcun cablaggio esterno per connettere l'alimentazione di sistema al controllore DeltaV e ai supporti per l'interfaccia I/O. Il design modulare dei supporti orizzontali per sottosistemi consente un'installazione flessibile e la distribuzione integrata dell'alimentazione.

Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Inquinanti atmosferici
ISA-S71.04-1985 Inquinanti atmosferici, conformità del rivestimento Classe G3
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz
Area/zona pericolosa
ATEX EEx nA IIC T4 Classe 1, Div. 2, Gruppi A, B, C, D, T4

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Design modulare per installazione flessibile
  • Consente l'espansione online
  • Distribuzione dell'alimentazione integrata