DeltaV-P-VFxxxxHEADER

SmartProcess™ Header

Descrizione del prodotto

La funzionalità di controllo coordinato del collettore di vapore non è frequente negli impianti di produzione di energia industriali. SmartProcess Header di Emerson è un prodotto che si utilizza per controllare e ottimizzare automaticamente il funzionamento di un sistema di distribuzione del vapore. SmartProcess Header offre un controllo coordinato di tutti i collettori di vapore, consente al personale operativo di definire le priorità per i collettori, ottimizza la quantità di vapore per le turbine presenti e migliora il controllo dei collettori per un'efficace riduzione dei costi.

Compatibilità del sistema
SmartProcess Header è disponibile sui sistemi DeltaV v10.3 o versioni successive.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Elimina la maggior parte degli interventi degli operatori durante il carico del vapore
  • Evita gli scatti a cascata che provocano blocchi totali
  • Aumenta la generazione di energia elettrica del sito del 10-20%