DeltaV-P-VX1014S001

DeltaV™ Virtual Ethernet I/O Card (vEIOC)

Descrizione del prodotto

La DeltaV™ Virtual Ethernet I/O Card fornisce una piattaforma per creare la propria configurazione in un ambiente simulato per sviluppo, test e formazione. Consente la simulazione di DeltaV Ethernet I/O Card da un computer host che utilizza Virtual Studio o VMware. La simulazione vEIOC I/O card consente di simulare i segnali di processo da un computer host per lo sviluppo e la verifica di sistemi di controllo.

Numero di vEIOC per sistema
8
Numero di segnali per vEIOC
30.000 valori dati
Numero di moduli per vEIOC
Fino a 2000 moduli di monitoraggio
Numero di blocchi funzione DCC ed EDC
256
Numero di blocchi funzione PID
26
Numero di blocchi funzione SEQ ed STD
4 ciascuno
Ridondanza
Non disponibile. La ridondanza non è disponibile per vEIOC.
Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Shock
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g da 16 Hz a 150 Hz
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Shock
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g da 16 Hz a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Consente la simulazione di DeltaV™ Ethernet I/O Card (EIOC) da un computer host che utilizza Virtual Studio o VMware
  • Riduce l’hardware necessario durante le prove di collaudo in stabilimento (FAT)