Emerson-P-8101-HI-TX

Modulo Analogico Ingressi a 8 canali PAC8000, 4-20 mA con HART per Tp a 2 fili

Descrizione del prodotto

Modulo Analogico Ingressi a 8 canali PAC8000, 4-20 mA con HART per Tp a 2 fili

Codice prodotto
8101-HI-TX
Numero e tipo di ingressi analogici
Circuiti di campo antiscintillamento a 8 punti single-ended 4-20 mA
Risoluzione e velocità
16 bit; 27 mS; Hart 0,75 S/Point
Consumo di corrente
tipo da 100 mA; max 150 mA
Rilevamento di guasti
Rilevamento di circuito aperto e cortocircuito
Capacità HART
HART Pass-through e segnalazione di stato e variabili HART

Funzionalità

  • PAC8000 I/O è una soluzione I/O completamente modulare sia per usi generali sia per applicazioni in aree pericolose. Offre un'ampia varietà di funzioni di I/O e ha un'architettura aperta che consente la comunicazione con numerosi bus di campo selezionando il modulo di interfaccia bus (BIM) o controllore più appropriati.
  • I terminali di campo (uno per modulo di I/O) si agganciano sul supporto e consentono il cablaggio di campo senza necessità di terminali o connessioni aggiuntive. Se danneggiati, possono essere sostituiti facilmente. Un sistema di chiusura meccanica completo garantisce la sicurezza dei dispositivi.
  • Le basi di supporto formano la struttura fisica ed elettrica del PAC8000 fornendo un montaggio su un pannello piatto o una guida DIN a sezione T o G. Essi sostengono e collegano tra di loro il BIM o controllore, l'alimentazione, i moduli di I/O e i terminali di campo e trasmettono l'indirizzo, i dati e le linee di alimentazione di railbus interno.
  • Rilevamento di circuito aperto e cortocircuito