Emerson-P-8104-AO-IP

Uscita analogica a 8 canali PAC8000, 4-20 mA

Descrizione del prodotto

Uscita analogica a 8 canali PAC8000, 4-20 mA

Codice prodotto
8104-AO-IP
Numero e tipo di uscite analogiche
Circuiti di campo antiscintillamento a 8 punti single-ended da 4-20 mA
Risoluzione e velocità
12 bit; 25 mS, HART 0,75 S
Consumo di corrente
Potenza di sistema da 150 mA; potenza di campo da 300 mA
Rilevamento di guasti
Rilevamento di circuito aperto e cortocircuito

Funzionalità

  • PAC8000 I/O è una soluzione I/O completamente modulare sia per usi generali sia per applicazioni in aree pericolose. Offre un'ampia varietà di funzioni di I/O e ha un'architettura aperta che consente la comunicazione con numerosi bus di campo selezionando il modulo di interfaccia bus (BIM) o controller più appropriati.
  • I terminali di campo (uno per modulo di I/O) si agganciano sul supporto e consentono il cablaggio di campo senza necessità di terminali o connessioni aggiuntive. Se danneggiati, possono essere sostituiti facilmente. Un sistema di chiusura meccanica completo garantisce la sicurezza dei dispositivi.
  • Le basi di supporto formano la struttura fisica ed elettrica del PAC8000 fornendo un montaggio su un pannello piatto o una guida DIN a sezione T o G. Essi sostengono e collegano tra di loro il BIM o controllore, l'alimentazione, i moduli di I/O e i terminali di campo e trasmettono l'indirizzo, i dati e le linee di alimentazione railbus interno
  • Per convertitori I/P e indicatori remoti

Documenti e schemi