Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-8117-DO-DC

Uscita digitale a 8 canali PAC8000, isolata da 2 - 60 VDC, non alimentata

Descrizione del prodotto

Uscita digitale a 8 canali PAC8000, isolata da 2 - 60 VDC, non alimentata

Codice prodotto
8117-DO-DC
Numero, tipo e velocità delle uscite
Sink isolato a 8 punti; 2 mS
Potenza di uscita nominale
2 ~ 60 VDC; 1 ADC; Max 3 A per modulo
Consumo di corrente
Sistema max 125 mA; somma di campo dei carichi
Funzionalità speciali
Uscite discrete o a impulsi

Funzionalità

  • PAC8000 I/O è una soluzione I/O completamente modulare sia per usi generali sia per applicazioni in aree pericolose. Offre un'ampia varietà di funzioni di I/O e ha un'architettura aperta che consente la comunicazione con numerosi bus di campo selezionando il modulo di interfaccia bus (BIM) o controllore più appropriati.
  • I terminali di campo (uno per modulo di I/O) si agganciano sulla base di supporto e consentono il cablaggio di campo senza necessità di terminali o connessioni aggiuntive. Se danneggiati, possono essere sostituiti facilmente. Un sistema di chiusura meccanica completo garantisce la sicurezza dei dispositivi.
  • Le basi di supporto formano la struttura fisica ed elettrica del PAC8000 fornendo un montaggio su un pannello piatto o una guida DIN a sezione T o G. Essi sostengono e collegano tra di loro il BIM o controllore, l'alimentazione, i moduli di I/O e i terminali di campo e trasmettono l'indirizzo, i dati e le linee di alimentazione del railbus interno.
  • Uscite discrete o a impulsi
  • 1 A commutata per canale

Documenti e schemi