Emerson-P-8122-DI-DC

Ingresso digitale a 16 canali PAC8000, isolato da 24 VDC, a logica negativa

Descrizione del prodotto

Ingresso digitale a 16 canali PAC8000, isolato da 24 VDC, a logica negativa

Codice prodotto
8122-DI-DC
Numero di ingressi, tipo e velocità
Sink isolato a 16 punti; selezionabile a 2 ~ 512 mS
Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento
18-30 VDC; Acceso > 1,2 mA, Spento < 0,3 mA
Consumo di corrente
Sistema 50 mA; campo 190 mA
Funzionalità speciali
SOE (Sequence of Events); opzione di conteggio di impulsi

Funzionalità

  • PAC8000 I/O è una soluzione I/O completamente modulare sia per usi generali sia per applicazioni in aree pericolose. Offre un'ampia varietà di funzioni di I/O e ha un'architettura aperta che consente la comunicazione con numerosi bus di campo selezionando il modulo di interfaccia bus (BIM) o controllore più appropriati.
  • I terminali di campo (uno per modulo di I/O) si agganciano sulla base di supporto e consentono il cablaggio di campo senza necessità di terminali o connessioni aggiuntive. Se danneggiati, possono essere sostituiti facilmente. Un sistema di chiusura meccanica completo garantisce la sicurezza dei dispositivi.
  • Le basi di supporto formano la struttura fisica ed elettrica del PAC8000 fornendo un montaggio su un pannello piatto o una guida DIN a sezione T o G. Essi sostengono e collegano tra di loro il BIM o controllore, l'alimentazione, i moduli di I/O e i terminali di campo e trasmettono l'indirizzo, i dati e le linee di alimentazione del railbus interno.
  • Soglia di ingresso definibile dall'utente
  • Opzione di conteggio di impulsi

Documenti e schemi