Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-8132-AI-UN

Modulo Analogico Ingressi universale isolato a 8 canali PAC8000 4-20 mA, termocoppia, RTD, tensione

Descrizione del prodotto

Modulo Analogico Ingressi universale isolato a 8 canali PAC8000 4-20 mA, termocoppia, RTD, tensione

Codice prodotto
8132-AI-UN
Numero e tipo di ingressi analogici
Ingresso universale isolato a 8 punti
Risoluzione e velocità
14 bit; 11 mS
Consumo di corrente
Sistema 60 mA
Funzionalità speciali
Tipi di termocoppia B, E, J, K, N, R, S, T, W3, W5, Russian K, Russian L; tipi RTD Pt100, jPt100, Pt200, Pt500, Ni120, Cu10; Tipi di tensioni di ingresso: 120 mV, 0-1 V, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, 10 V

Funzionalità

  • PAC8000 I/O è una soluzione I/O completamente modulare sia per usi generali sia per applicazioni in aree pericolose. Offre un'ampia varietà di funzioni di I/O e ha un'architettura aperta che consente la comunicazione con numerosi bus di campo selezionando il modulo di interfaccia bus (BIM) o controllore più appropriati.
  • I terminali di campo (uno per modulo di I/O) si agganciano sulla base di supporto e consentono il cablaggio di campo senza necessità di terminali o connessioni aggiuntive. Se danneggiati, possono essere sostituiti facilmente. Un sistema di chiusura meccanica completo garantisce la sicurezza dei dispositivi.
  • Le basi di supporto formano la struttura fisica ed elettrica del PAC8000 fornendo un montaggio su un pannello piatto o una guida DIN a sezione T o G. Essi sostengono e collegano tra di loro il BIM o controllore, l'alimentazione, i moduli di I/O e i terminali di campo e trasmettono l'indirizzo, i dati e le linee di alimentazione del railbus interno.
  • Tipi di termocoppia: B, E, J, K, N, R, S, T, W3, W5 Russian K, Russian L
  • Tipi RTD Pt100, jPt100, Pt200, Pt500, Ni120, Cu10
  • Tipi di tensione di ingresso ?120 mV, 0-1 V, 0-5 V, 1 - 5 V, 0 - 10 V, 0 - 10 V, ? 10 V
  • RTD a 2 o 3 fili
  • Trasmettitori a 2 o 4 fili
  • Circuiti di campo antiscintillamento
  • Richiede alimentazione del bus di campo a 24 VDC

Documenti e schemi