Emerson-P-8220-DI-IS

Ingresso digitale a 16 canali a sicurezza intrinseca PAC8000, interruttore/rilevatore di prossimità

Descrizione del prodotto

Ingresso digitale a 16 canali a sicurezza intrinseca PAC8000, interruttore/rilevatore di prossimità

Codice prodotto
8220-DI-IS
Numero di ingressi, tipo e velocità
Single-ended a 16 punti a sicurezza intrinseca; selezionabile a 50 ~ 512 mS
Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento
7-9 VDC; Acceso > 2,1 mA Spento < 1,2 mA
Consumo di corrente
Sistema 350 mA
Rilevamento di guasti
Rilevamento di cablaggio aperto e di corto circuito

Funzionalità

  • PAC8000 I/O è una soluzione I/O completamente modulare sia per usi generali sia per applicazioni in aree pericolose. Offre un'ampia varietà di funzioni di I/O e ha un'architettura aperta che consente la comunicazione con numerosi bus di campo selezionando il modulo di interfaccia bus (BIM) o controllore più appropriati.
  • I terminali di campo (uno per modulo di I/O) si agganciano sulla base di supporto e consentono il cablaggio di campo senza necessità di terminali o connessioni aggiuntive. Se danneggiati, possono essere sostituiti facilmente. Un sistema di chiusura meccanica completo garantisce la sicurezza dei dispositivi.
  • Le basi di supporto formano la struttura fisica ed elettrica del PAC8000 fornendo un montaggio su un pannello piatto o una guida DIN a sezione T o G. Essi sostengono e collegano tra di loro il BIM o controllore, l'alimentazione, i moduli di I/O e i terminali di campo e trasmettono l'indirizzo, i dati e le linee di alimentazione del railbus interno.
  • Rilevamento di cablaggio aperto e di corto circuito