Emerson-P-8755-CA-NS

Base di supporto EBIM PAC8000

Descrizione del prodotto

Ingresso/Uscita digitale di sicurezza a 8 canali PAC8000, alimentazione a moduli

Codice prodotto
8755-CA-NS
Backplane
Quando impiegati come I/O remoti, i nodi PAC8000 utilizzano un modulo di interfaccia bus (BIM) per comunicare con il controllore host tramite una rete locale (LAN). I BIM sono forniti in pacchetti di diverso tipo a seconda della loro funzione, e ciascuno si monta su una base di supporto apposita per BIM.

Funzionalità

  • PAC8000 I/O è una soluzione I/O completamente modulare sia per usi generali sia per applicazioni in aree pericolose. Offre un'ampia varietà di funzioni di I/O e ha un'architettura aperta che consente la comunicazione con numerosi bus di campo selezionando il modulo di interfaccia bus (BIM) o controllore più appropriati.
  • I terminali di campo (uno per modulo di I/O) si agganciano sulla base di supporto e consentono il cablaggio di campo senza necessità di terminali o connessioni aggiuntive. Se danneggiati, possono essere sostituiti facilmente. Un sistema di chiusura meccanica completo garantisce la sicurezza dei dispositivi.
  • Le basi di supporto formano la struttura fisica ed elettrica del PAC8000 fornendo un montaggio su un pannello piatto o una guida DIN a sezione T o G. Essi sostengono e collegano tra di loro il BIM o controllore, l'alimentazione, i moduli di I/O e i terminali di campo e trasmettono l'indirizzo, i dati e le linee di alimentazione del railbus interno.