Emerson-P-AgileOps

Software di gestione operativa AgileOps

Descrizione del prodotto

Per ottenere il massimo dalle operazioni è necessario un sistema di controllo configurato in modo ottimale per lo stato dei processi. La potente suite software AgileOps™ di Emerson monitora le prestazioni operative, come gli allarmi e i sistemi di sicurezza, producendo al contempo una serie di rapporti coerenti in tutta l'azienda.

Funzionalità

  • AgileOps Database – Database online compatibile con ISA 18.2 e IEC 62682
  • AgileOps Dynamics – Consente di modificare la configurazione degli allarmi in base allo stato operativo.
  • AgileOps Alarm Shelving – Classificazione degli allarmi avanzata per ridurre gli allarmi non utili
  • AgileOps Performance Analytics – Monitoraggio delle metriche degli allarmi e degli eventi in tutta l'unità, il sito o l'azienda.
  • AgileOps Safety Integrity – Monitora i bypass e gli interblocchi per determinare se il sistema di sicurezza funziona normalmente o in uno stato degradato oppure se si è attivata una funzione di sicurezza.
  • AgileOps Operational Limits – Monitora bypass, interblocchi, envelope operativi e IOW
  • AgileOps è conforme agli standard API RP1167, IEC 62682 e ISA 18.2 ed è stato progettato per aiutare gli utenti a soddisfare questi standard quando vengono associati ai servizi di razionalizzazione degli allarmi di Emerson.
  • AgileOps è compatibile con molti sistemi di controllo, tra cui Emerson DeltaV® e Ovation™, Honeywell Experion® e TDC®, Siemens PCS7® e APACS, ABB 800xA, DOW MOD 5 e Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA e Yokogawa Centum VP. AgileOps offre anche un connettore generico per altri sistemi non elencati qui.

Documenti e schemi