Emerson-P-bC6L20G9D0ZHF

Modulo COM Express rugged bCOM6-L2000 con processore Intel v6 Xeon Intel E3-1505Lv6 2,2 GHz ECC da 32 GB

Descrizione del prodotto

Le schede COM Express sono ideali per le piattaforme di progettazione OEM in apparecchiature per ambienti industriali o difficili, e quando è di fondamentale importanza ridurre il ciclo di progettazione generale e i costi di convalida. Disponibile con processori basati su architettura x86 Intel e AMD.

Codice prodotto
bC6L20G9D0ZHF
Famiglia COMe
bCOM6-L2000 Intel v6 Xeon
CPU
Intel E3-1505Lv6 2,2 GHz
Potenza CPU
25 W
Core/Frequenza
4
Memoria
ECC da 32 GB
Archiviazione
Nessuna
Ethernet
1x 10/100/1000BASE-T
USB
4x USB 3.0, 8x USB 2.0
Sistema operativo
Supporto per Win-10, Linux, VxWorks
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a +85 °C

Funzionalità

  • Design robusto con processore e memoria saldati
  • Processori di ultima generazione con architettura Intel Core e Xeon
  • Dimensioni di base conformi a COM Express con piedinatura del connettore di tipo 6
  • Gestione termico-dinamica con tecnologia di raffreddamento brevettata che supporta un'elevata gamma di temperature di esercizio senza degradare e limitare le prestazioni