Emerson-P-EP-12F4

Ingresso digitale RSTi-EP, 4 punti, logica positiva 24 VDC, 2, 3 o 4 fili, marcatura temporale

Descrizione del prodotto

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Offre un range di temperatura di funzionamento molto ampio, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play ed un elevato quantitativo di canali.

Codice prodotto
EP-12F4
Numero di ingressi, tipo e velocità
4 punti, logica positiva; 3 mS, con marcatura temporale configurabile
Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento
24 VDC; range 20,4 ~ 28,8 VDC; Acceso > 11 VDC; Spento < 5,0 VDC
Consumo di corrente Isist e Iing
8 mA; 18 mA
Approvazioni e Standard per aree ordinarie
UL 508, CSA C22.2 n. 0-M91
Approvazioni e Standard per aree pericolose
Classe 1 Divisione 2, Gr. A, B, C, D, ISA 12.12.01: 2007 CSA C22.2 n. 213-M1987 (confermato 2008)

Funzionalità

  • Supporto per PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP ed EtherCAT
  • Ampio range di temperatura di funzionamento, diagnostica migliorata
  • Il bus di sistema ad alta velocità legge fino a 256 DI/DOs in 20 mS
  • Montaggio su binario DIN
  • Installazione Plug-and-Play

Documenti e schemi