Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-EP-750F

Modulo di alimentazione RSTi-EP, distribuzione potenziale a 16 canali 24 VDC +0 VDC dal percorso di corrente di uscita

Descrizione del prodotto

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Presenta un campo di temperatura di esercizio esteso, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play e elevato quantitativo di canali.

Codice prodotto
EP-750F
Modulo di alimentazione di tipo input di campo
16 canali; distribuzione potenziale 24 VDC +0 VDC dal percorso di corrente di uscita
Indicatori
Nessuno
Consumo di corrente (sistema e ingresso)
0 V (dal percorso di corrente di uscita)
Interfacce di rete
PROFINET PROFIBUS DP Modbus/TCP EtherCAT
Sistema ridondante
PNSR

Funzionalità

  • Supporto per PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP ed EtherCAT
  • Ampio range di temperatura di funzionamento, diagnostica migliorata
  • Il bus di sistema ad alta velocità legge fino a 256 DI/DO in 20 mS
  • Montaggio su guida DIN
  • Installazione plug-and-play

Documenti e schemi