Emerson-P-EPXCPE210

Controllore PACSystems™ RSTi-EP CPE210

Descrizione del prodotto

Utilizzando gli stessi toolchain e runtime ad alte prestazioni del controllore grande PACSystems RX3i, il controllore compatto RSTi-EP CPE210 offre un’elevata capacità in termini di PLC (Programmable Logic Controller, controllore logico programmabile) con un fattore di forma compatto, economico e predisposto per l'IIoT, in modo che i produttori di macchinari (OEM) non debbano sacrificare le prestazioni per contenere il prezzo. Grazie alla sicurezza intrinseca, insieme alla programmazione e alle comunicazioni aperte integrate, semplifica la connettività con le piattaforme software di analisi esterne, riducendo al contempo costi e complessità per OEM e utenti finali. Il CPE210 offre 1 MB di memoria utente, gestisce fino a 16 dispositivi PROFINET e fino a 2048 I/O digitali e 32128 analogici.

rohs
Codice prodotto
EPXCPE210
Fattore di forma
Backplane integrato
Memoria utente
1 MB di NvRAM
I/O di sistema
I/O discreto a 2048 bit, 32128 parole per I/O analogico
Moduli I/O locali
32
Supporto di ridondanza
MRP master/client
Porte Ethernet
Una porta da 100/1000 Mbps e uno switch a 2 porte 100/1000 Mbps
Protocolli Ethernet
SRTP Client/Server, Modbus TCP, OPC UA Secure, EGD, PROFINET, HART passthrough
Porta/Protocolli seriali
Un’interfaccia seriale RS232/ASCII, Modbus RTU-Slave
Interfaccia USB
Due USB A2.0
Scheda di memoria
Una Micro SD
Ambiente
Da -40 °C a 70 °C
Energia
24 V c.c. +/-25%
Omologazioni
UL, cUL, UKCA, FCC, RoHS, FCC, Reach, UL HaxLoc C1D2, ATEX Zona 2
Certificazioni per uso nautico
ABS, BV, DNV GL

Funzionalità

  • Strumenti di programmazione quali la programmazione basata su tag, una libreria di codice riutilizzabile e una modalità di modifica dei test per migliorare la risoluzione dei problemi online
  • Ambiente intuitivo per una maggiore flessibilità di progettazione e un incremento dell'efficienza e della produttività ingegneristiche
  • Funzionalità di rete I/O in tempo reale, ora con un massimo di 3 porte Ethernet a 1 Gbps. Con il supporto integrato di PROFINET, OPC UP, Modbus/TCP e DNP3, è inoltre possibile aggiungere facilmente dispositivi di terzi.
  • Esegui aggiornamenti delle applicazioni per tutta la flotta tramite chiavetta USB senza dover collegare un laptop. Memorizza le variabili applicative su una scheda SD da User Logic, abilitando i parametri di sintonizzazione delle singole unità portatili.
  • Certificazione Achilles 2 di resistenza agli attacchi al servizio. Avvio sicuro per prevenire applicazioni dannose e sistemi operativi "non autorizzati". Il supporto standard per le comunicazioni crittografate OPC UP Secure consente di monitorare e controllare l'applicazione ovunque in tutta serenità.
  • Oltre 40 tipi di moduli I/O e moduli di interfaccia speciali, tra cui IO-Link, semplificano al massimo il collegamento di sensori e dispositivi per applicazioni specifiche