Emerson-P-FB1200

Calcolatore di portata FB1200 multi-tratto anti-esplosione per gas e liquidi

Descrizione del prodotto

Il calcolatore di portata FB1200 misura e controlla la portata di gas e liquidi per un massimo di due tratti con misuratore lineare o a pressione differenziale. Grazie al suo involucro robusto e a multiple opzioni di I/O, comunicazione e alimentazione, il modello FB1200 è una scelta ideale per misurazioni di portata precise e affidabili anche nelle condizioni più difficili. Offre facilità d'uso ed è altamente configurabile con supporto per calcoli multipli di portata e proprietà del fluido fin dal primo uso. È inoltre possibile configurare facilmente il controllo PID per portata e/o pressione. Per garantire la sicurezza, il modello FB1200 può anche essere dotato di FBxWifi™ opzionale che consente al personale sul campo di configurare il calcolatore di portata e recuperare dati dall'esterno dell'area a rischio. Il calcolatore di portata FB1200 fa parte della piattaforma di misurazione e controllo Emerson di nuova generazione FB Series, che offre un insieme comune di strumenti di configurazione, compreso FBxConnect™, per velocizzare l'impostazione e facilitare le attività più frequenti.

Funzionalità

  • Misurazione conforme API 21.1 su un massimo di due tratti con misuratori di gas o liquido
  • Misura della pressione statica e differenziale leader nel settore, compresa stabilità su 5 anni
  • Funzionalità superiore di registrazione dei dati con capacità di memorizzare 1000 allarmi, 2000 eventi (eventi legali a sé stanti) e storico
  • Misurazione della temperatura di alta precisione con abbinamento delle curve mediante equazione di Callendar-Van Dusen
  • Ridotte esigenze di ricalibrazione con minore necessità di tempo sul posto
  • Basso consumo energetico
  • Configurazione e impostazione semplificata con il nuovo strumento FBxConnect™; il rapporto di confronto della configurazione permette un tracking più facile delle modifiche
  • Il firmware standard supporta calcoli metrologici globali (verificati da NMi) per orifizio, cono, Venturi, ugello, orifizio di condizionamento, turbina, PD, autoregolazione e Coriolis
  • Approvazioni per aree a rischio globali: classe I div 1 e 2, ATEX, IEC Ex d ed Ex n
  • FBxWifi™ (opzionale) offre un accesso wireless locale e sicuro dalla zona protetta
  • Funzionalità di controllo con loop PID nativi, logica booleana e blocchi matematici per semplificare l'impostazione
  • Facilità di integrazione grazie al supporto per protocolli Modbus, ROC, BSAP e DNP3

Documenti e schemi