Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-FB2200

Calcolatore di portata FB2200 multi-tratto a montaggio sul campo per gas e liquidi

Descrizione del prodotto

Rispetto al nostro modello FB2100, il calcolatore di portata FB2200 offre una maggiore flessibilità, con la capacità di misurare e controllare la portata di gas e liquidi per un massimo di due tratti con misuratori lineari o a pressione differenziale. Grazie al suo involucro robusto e a multiple opzioni di I/O, comunicazione e alimentazione, il modello FB2200 è una scelta ideale per misurazioni di portata precise e affidabili anche nelle condizioni più difficili. Progettato per una configurazione semplificata e facilità d'uso, è altamente configurabile e supporta il calcolo della portata e delle proprietà dei fluidi fin dal primo uso. È inoltre possibile configurare facilmente il controllo PID per portata e/o pressione. Per garantire la sicurezza, il modello FB2200 può inoltre essere dotato di FBxWifi™ opzionale, che permette al personale sul campo di configurare il calcolatore di portata e recuperare dati dall'esterno dell'area a rischio. Il calcolatore di portata FB2200 fa parte della piattaforma di misurazione e controllo Emerson di nuova generazione FB Series, che offre un insieme comune di strumenti di configurazione, compreso FBxConnect™, per velocizzare l'impostazione e facilitare le attività più frequenti.

Funzionalità

  • Misurazione conforme API 21.1 su un massimo di due tratti con misuratori di gas o liquido
  • Funzionalità di I/O e misura concepita per applicazioni di misurazione
  • Funzionalità superiore di registrazione dei dati con capacità di memorizzare 1000 allarmi, 2000 eventi (eventi legali a sé stanti) e storico
  • Misura della pressione statica e differenziale leader nel settore, compresa stabilità su 5 anni
  • Misurazione della temperatura di alta precisione con abbinamento delle curve mediante equazione di Callendar-Van Dusen
  • Ridotte esigenze di ricalibrazione con minore necessità di tempo sul posto
  • Configurazione e impostazione intuitiva orientata all'utente con il nuovo strumento FBxConnect™; il rapporto di confronto della configurazione permette un tracking più facile delle modifiche
  • Il firmware standard supporta calcoli metrologici globali (verificati da NMi) per orifizio, cono, Venturi, ugello, orifizio di condizionamento, turbina, PD, autoregolazione e Coriolis
  • FBxWifi™ (opzionale) offre un accesso wireless locale e sicuro dalla zona protetta
  • Funzionalità di controllo con loop PID nativi, logica booleana e blocchi matematici per semplificare l'impostazione
  • Facilità di integrazione grazie al supporto per protocolli Modbus, ROC, BSAP e DNP3
  • Approvazioni per aree a rischio globali: classe 1 div 2, ATEX e IEC Ex n

Documenti e schemi