Emerson-P-IC086SLN080

Mini switch industriale non programmabile a 8 porte

Descrizione del prodotto

Gli switch Ethernet progettati per le aree di processo degli impianti devono funzionare in ambienti soggetti a temperature estreme, umidità e vibrazioni. Sostituendo le reti proprietarie con una LAN Ethernet e switch Ethernet PACSystems, le aziende industriali possono migliorare l'affidabilità della rete e semplificarne l'implementazione.

Codice prodotto
IC086SLN080
Programmabile
No
Porte 10/100BaseT(X)
8
Standard Ethernet
IEEE 802.3 per 10Base-T, IEEE 802.3u per 100Base-TX e 100Base-FX, IEEE 802.3x per il controllo di flusso
Standard Ethernet
IEEE 802.3 per 10Base-T, IEEE 802.3u per 100Base-TX e 100Base-FX, IEEE 802.3x per il controllo di flusso
Standard Ethernet
IEEE 802.3 per 10Base-T, IEEE 802.3u per 100Base-TX e 100Base-FX, IEEE 802.3x per il controllo di flusso

Funzionalità

  • Campo di temperatura esteso. Progettato per operare in ambienti difficili.
  • Design compatto. Dimensioni del pannello e costi di installazione ridotti.
  • Ingressi di alimentazione ridondanti per garantire l'uptime del sistema
  • Tecnologia di ripristino veloce della rete. Il tasso di ripristino rapido (< 10 ms) protegge i dati mission-critical dai malfunzionamenti della rete.
  • Relè di segnalazione guasti
  • Strumento di configurazione della rete basato sul Web. Semplifica la configurazione, la manutenzione e la distribuzione della rete.