Emerson-P-IC200CPU001

VersaMax CPU001 con memoria utente configurabile dall'utente da 34 K

Descrizione del prodotto

È un controllore versatile progettato per essere facile da usare e supporta un'ampia gamma di moduli di espansione I/O e opzioni di comunicazione.

Codice prodotto
IC200CPU001
Dimensioni (L x H in mm)
66,8 x 128
Punti discreti I/O
Ingresso da 2048, uscita da 2048
Bit interni discreti
1024 punti
Bit temporanei discreti
256 punti
Bit globali discreti
1280 punti
Memoria configurabile (Programma, Registri, Parole analogiche I/O)
Massimo 34K byte
Velocità di esecuzione booleana
1,8 ms/K (tipico)
Punto flottante
Sovrascrittura
Porte integrate
RS-232, RS-485
Comunicazioni integrate
Slave SNP, Slave RTU, I/O seriale
Tipo di memoria
RAM di sistema flash, alimentata a batteria
Orologio in tempo reale alimentato a batteria
Precisione orologio in tempo reale (per le funzioni del timer)
100 ppm (0,01%) o +/- 9 s/giorno
Precisione del tempo dell'orologio giornaliero
100 ppm a campo di temperatura totale

Funzionalità

  • Memoria flash non volatile per la memoria dei programmi
  • Programmazione con "ladder diagram" e "instruction list"
  • Backup della batteria per il programma, i dati e l'ora dell'orologio giornaliero
  • Interruttore Esegui/Interrompi
  • Funzioni di dati a punto flottante (reali)
  • Comunicazioni RS-232 e RS-485 integrate
  • Supporta il dispositivo EZ Program Store (IC200ACC003)
  • Altezza da 70 mm quando montato su guida DIN con alimentazione

Documenti e schemi