Emerson-P-IC755CBS12CDB

Schermo QuickPanel+ da 12" con visualizzazione e controllo (cornice vuota)

Descrizione del prodotto

Sviluppo e manutenzione semplificati grazie a un unico, potente dispositivo di interfaccia operatore e controllo. Lo schermo polifunzionale QuickPanel+ fornisce dati e informazioni immediatamente fruibili in modo più intelligente, rapido e semplice che mai.

Codice prodotto
IC755CBS12CDB
Processore
Freescale i.MX535 (1 GHz ARM Cortex A8)
RAM
SDRAM DDR3 DA 1 GB
Sistema operativo
Microsoft Windows Embedded Compact 7
Tipo di pannello a sfioramento
A proiezione capacitiva da 2 punti

Funzionalità

  • Connettività Plug and Play
  • Progettato per facilitare l'installazione e la configurazione da parte dei tecnici dell'automazione
  • Visualizzazione, controllo e dati storici completamente integrati
  • Funzionalità multi-touch per una velocità di risposta ottimale
  • Immagini vivide per una visualizzazione del processo più completa
  • Browser Web pienamente funzionale e con funzionalità multimediali
  • Avvisi di posta elettronica e di testo in base alle impostazioni definite dall'utente
  • Report e grafici personalizzati con funzioni Web
  • Diagnostica e sicurezza remote
  • Compatibilità con componenti di terze parti