Emerson-P-IC755CBW07CDA

Schermo QuickPanel+ da 7" con visualizzazione e controllo (cornice vuota)

Descrizione del prodotto

Sviluppo e manutenzione semplificati grazie a un unico, potente dispositivo di interfaccia operatore e controllo. Lo schermo multifunzione QuickPanel+ fornisce dati e informazioni immediatamente fruibili in modo più intelligente, rapido e semplice che mai.

Codice prodotto
IC755CBW07CDA
Processore
Freescale i.MX535 (ARM Cortex-A8 da 1 GHz)
RAM
SDRAM DDR2 da 512 MB
Sistema operativo
Microsoft Windows Embedded Compact 7
Tipo di pannello tattile
A proiezione capacitiva da 2 punti

Funzionalità

  • Connettività plug-and-play
  • Progettato per facilitare l'installazione e la configurazione da parte dei tecnici dell'automazione
  • Visualizzazione, controllo e dati storici completamente integrati
  • Funzionalità multi-touch per una velocità di risposta ottimale
  • Immagini vivide per una visualizzazione del processo più completa
  • Browser Web completamente funzionale con funzionalità multimediali
  • Avvisi via email e SMS in base alle impostazioni definite dall'utente
  • Report e grafici personalizzati con funzioni Web
  • Diagnostica e sicurezza in modalità remota
  • Compatibilità con componenti di terze parti

Documenti e schemi