Emerson-P-IC757COW15WHMI

RXi - Web Panel con schermo da 15" perfettamente leggibile anche alla luce del sole

Descrizione del prodotto

La gamma di schermi modulari RXi - Web Panel, ideali per applicazioni HMI su Web, ottimizza flessibilità, prestazioni e durata.

rohs
Codice prodotto
IC757COW15WHMI
Schermo touch
Touch a proiezione capacitiva (PCT/PCAP), multi-touch (10 punti)
Indicatore di stato
LED a tre colori
Sistema operativo
Kernel Linux 4.1.15: Yocto
Certificazioni
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Certificazioni navali
ABS, BV, DNV GL, LR
Certificazioni UL/HazLoc (Stati Uniti/Canada)
Classe 1 divisione 2, Classe 2 divisione 2, Classe 3 divisione 1

Funzionalità

  • Processore Dual Core Freescale iMX6 da 1,0 GHz, 2 GB di RAM DDR3 e 4 GB di memoria flash
  • Sistema operativo Linux Yocto standard, QT Webkit e browser Web Chromium e Firefox
  • La gamma modulare comprende schermi da 7" a 24" in formato widescreen e i modelli da 7" a 15" sono disponibili con schermi SLR per esterni
  • Funzionano perfettamente sia all'interno che all'esterno con temperature comprese tra -20 e +65 gradi C
  • Schermi con grado di protezione IP66 contro polvere, umidità e persino getti d'acqua diretti

Documenti e schemi