Emerson-P-IC760COW15CDA

HMI RXi PACSystems™ widescreen da 15" leggibile alla luce del sole (RAM 4 GB, SSD 128 GB)

Descrizione del prodotto

Schermo Emerson HMI RXi da 15 pollici, SLR per esterni con ampio schermo

rohs
Codice prodotto
IC760COW15CDA
Schermo touch
Touch a proiezione capacitiva (PCT/PCAP), multi-touch (10 punti)
Indicatore di stato
LED a tre colori
Sistema operativo
Windows 10 IOT Enterprise LTSC
Certificazioni
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Settore marino
ABS, BV, DNV GL, LR
Certificazioni UL/HazLoc (Stati Uniti/Canada)
Classe 1 divisione 2, Classe 2 divisione 2, Classe 3 divisione 1
RAM
4 GB
SSD
128 GB

Funzionalità

  • Visualizzazione di nuova generazione con Movicon WebHMI alla base dell'HMI RXi, immediatamente pronto per l'uso
  • Predisposizione IIOT con protocolli OPC UA e MQTT, strumenti e pacchetti grafici robusti e strumenti per l'analisi
  • È possibile passare facilmente tra opzioni di dimensioni dello schermo da 12" a 24" in formato widescreen (i modelli da 12" e 15" offrono anche schermi SLR leggibili alla luce del sole all'aperto)
  • Funzionano perfettamente sia all'interno che all'esterno con temperature comprese tra -20 e +65 gradi C
  • Schermi con grado di protezione IP66 contro polvere, umidità e persino getti d'acqua diretti

Documenti e schemi